Morsettiera PCB, FK-MPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1891098
1891108
1891137
1891153
1891179
1891195
1891205
1928767
1928770
1928783
1928796
1928806
1928819
1928822
1928835
1928848
1928851
1928864
1928877
1928880
1928893
1928903
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamento PCB/conduttore ad angolo Numero di collegamenti elettrici

1.20 €

200 54 giorni 13-40|10013.590° (verticale verso l’alto)5

1.43 €

150 54 giorni 13-40|10013.590° (verticale verso l’alto)6

2.15 €

100 54 giorni 13-40|10013.590° (verticale verso l’alto)9

2.63 €

100 54 giorni 13-40|10013.590° (verticale verso l’alto)11

3.11 €

100 54 giorni 13-40|10013.590° (verticale verso l’alto)13

3.59 €

100 54 giorni 13-40|10013.590° (verticale verso l’alto)15

3.83 €

50 54 giorni 13-40|10013.590° (verticale verso l’alto)16

0.57 €

350 65 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)2

0.85 €

250 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)3

1.14 €

200 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)4

1.42 €

150 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)5

1.71 €

150 65 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)6

1.99 €

100 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)7

2.27 €

100 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)8

2.56 €

100 56 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)9

2.84 €

100 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)10

3.13 €

100 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)11

3.41 €

100 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)12

3.70 €

50 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)13

3.98 €

50 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)14

4.27 €

50 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)15

4.55 €

50 54 giorni 12.5-|-1.240°/180° (orizzontale)16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 250 Tipo di serraggio
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 2.5
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.5
Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.12|0.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 4

Supporto tecnico