Morsettiera PCB, SMKDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1701626
1702858
1736764
1760691
1769236
1888849
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Tipo di bordatura Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

5.97 €

50 26 giorni 23.5400-40|10041.43.55.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75Contatto per collegamento209

2.44 €

100 28 giorni 15.5160-|-2.51.33.53.5Nessuno0.08|1.50.25|1.50.08|1.50.08|0.5Contatto per collegamento125

10.62 €

50 28 giorni 22.9400-40|10041.43.55.08Nessuno0.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75Contatto per collegamento2016

9.75 €

50 40 giorni 15.5160-|-2.51.33.53.5Nessuno0.08|1.50.25|1.50.08|1.50.08|0.5Contatto per collegamento1220

8.52 €

100 64 giorni 22.5400-|-41.34.55Nessuno0.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52415

3.97 €

50 64 giorni 22.5400-40|10041.34.55.08Nessuno0.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5247

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Numero di livelli 1 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso)

Supporto tecnico