Morsettiera PCB, GSMKDSN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1718621
1718634
1718647
1718650
1718663
1718676
1718689
1718702
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di collegamenti elettrici

1.87 €

100 26 giorni 4

2.34 €

100 26 giorni 5

2.81 €

100 26 giorni 6

3.27 €

100 33 giorni 7

3.74 €

50 33 giorni 8

4.21 €

50 33 giorni 9

4.68 €

50 33 giorni 10

5.61 €

50 33 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 14.5 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 630
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V2
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 6 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 3.5 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.62 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|0.75
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 16

Supporto tecnico