Morsettiera PCB, SPTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1819024
1819037
1819040
1819079
1819082
1819095
1819105
1819118
1819121
1819134
1819147
1819150
1819163
1819176
1819189
1819192
1819202
1819215
1819228
1819231
1819244
1819257
1819260
1819273
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

7.12 €

50 33 giorni 15.4320-40|10041.13.45.080.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5916

8.00 €

25 33 giorni 15.4320-40|10041.13.45.080.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5918

10.67 €

25 33 giorni 15.4320-40|10041.13.45.080.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5924

1.53 €

150 65 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6411

3.05 €

100 7 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6412

4.58 €

50 7 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6413

6.10 €

50 65 giorni 38.61000-40|-4082.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6414

7.63 €

50 65 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6415

9.15 €

50 65 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6416

10.68 €

50 65 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6417

12.20 €

50 65 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6418

13.73 €

50 65 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6419

15.25 €

50 65 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|64110

16.78 €

50 65 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|64111

18.30 €

50 65 giorni 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|64112

3.04 €

100 58 giorni 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16761

6.08 €

50 7 giorni 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16762

9.12 €

50 7 giorni 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16763

12.17 €

50 58 giorni 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16764

15.21 €

50 58 giorni 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16765

18.25 €

50 58 giorni 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16766

21.29 €

50 58 giorni 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16767

24.33 €

50 58 giorni 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16768

27.37 €

50 58 giorni 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16769

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno
Tipo di bordatura Nessuno Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro
Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico