Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1701013 |
1702363 |
1706753 |
1706754 |
1708006 |
1829713 |
1832454 |
1890963 |
1933956 |
1994157 |
1994610 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Tensione nominale (V) | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Numero di collegamenti elettrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 40 | 72 giorni | 13.5 | 400 | — | 3.5 | 5 | 0.14|1.5 | 0.25|1 | 0.14|1 | 0.14|0.75 | 13.5 | 17 | |||
5.74 € | 50 | 89 giorni | 18.5 | 400 | V0 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | 24 | 17 | |||
5.27 € | 40 | 72 giorni | 13.5 | 400 | V0 | 3.5 | 5.08 | 0.14|1.5 | 0.25|1 | 0.14|1 | 0.14|0.75 | 13.5 | 15 | |||
5.98 € | 40 | 72 giorni | 13.5 | 400 | V0 | 3.5 | 5.08 | 0.14|1.5 | 0.25|1 | 0.14|1 | 0.14|0.75 | 13.5 | 17 | |||
6.08 € | 50 | 89 giorni | 18.5 | 400 | — | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | 24 | 18 | |||
4.05 € | 50 | 89 giorni | 18.5 | 400 | V0 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | 24 | 12 | |||
31.79 € | 10 | 35 giorni | 33 | 320 | — | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 32 | 12 | |||
0.68 € | 500 | 89 giorni | 18.5 | 400 | V0 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | 24 | 2 | |||
4.39 € | 50 | 89 giorni | 18.5 | 400 | V0 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | 24 | 13 | |||
3.72 € | 50 | 89 giorni | 18.5 | 400 | V0 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | 24 | 11 | |||
4.73 € | 50 | 89 giorni | 18.5 | 400 | V0 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|0.75 | 24 | 14 |
Loading...
Colore alloggiamento | Verde | Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Tipo di serraggio | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di livelli | 1 | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Conduttore, tipo di collegamento | Collegamento a vite | PCB tipo di collegamento | Collegamento a saldare |
Diametro perno di collegamento(mm) | 1.3 | Materiale superficie di collegamento | Stagno | Tipo di bordatura | Nessuno |
Grado di protezione (IP), montato | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Collegamento PCB/conduttore ad angolo | 0°/180° (orizzontale) |
Tipo di fissaggio per circuito stampato | Contatto per collegamento |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Tensione nominale(V)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Numero di collegamenti elettrici
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali