Ciabatta prese, FRONT-SFL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2285577

Codice componente
2285577
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

113.56 €

10 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 35.3 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V2
Numero di livelli Onda di tensione nominale(kV) Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento
Diametro perno di collegamento(mm) 2.8 Lunghezza pin(mm) Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 0 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 2.5|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|2.5
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 90° (verticale verso l’alto)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale(A) 4 Numero di collegamenti elettrici 32

Si trova sulla pagina di Ciabatta prese, FRONT-SFL, il codice articolo è il seguente: 2285577.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2285577.

Supporto tecnico