Morsettiera PCB, PTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1988891
1988914
1988927
1988943
1989023
1989049
1989065
1989078
1989081
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Numero di collegamenti elettrici

3.45 €

100 51 giorni 15.440041.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|111

4.08 €

50 51 giorni 15.440041.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|113

4.39 €

50 51 giorni 15.440041.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|114

5.02 €

50 47 giorni 15.440041.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|116

3.14 €

100 51 giorni 12.72002.51.22.83.50.14|1.51.5|1.50.14|0.140.14|0.59

3.83 €

50 51 giorni 12.72002.51.22.83.50.14|1.51.5|1.50.14|0.140.14|0.511

4.53 €

50 51 giorni 12.72002.51.22.83.50.14|1.51.5|1.50.14|0.140.14|0.513

4.88 €

50 51 giorni 12.72002.51.22.83.50.14|1.51.5|1.50.14|0.140.14|0.514

5.23 €

50 51 giorni 12.72002.51.22.83.50.14|1.51.5|1.50.14|0.140.14|0.515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Tipo di serraggio
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli 1 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 17.5

Supporto tecnico