Morsettiera PCB, PTQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1703375

Codice componente
1703375
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.29 €

250 29 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 8 Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 160
Temperatura di esercizio(°C) -40|-40 Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Collegamento THR
Diametro perno di collegamento(mm) 1.1 Lunghezza pin(mm) 2 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 2.5 Tipo di bordatura Guaina connettori (per SMD) Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|0.34
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.34|0.34 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|0.14 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|0.34
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 4 Numero di collegamenti elettrici 2

Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB, PTQ, il codice articolo è il seguente: 1703375.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1703375.

Supporto tecnico