Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1709830
Altezza(mm) | 23 | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Tipo di serraggio | — | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Numero di livelli | 1 | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Conduttore, tipo di collegamento | Collegamento a vite | PCB tipo di collegamento | Collegamento a saldare |
Diametro perno di collegamento(mm) | 1.3 | Lunghezza pin(mm) | 5 | Materiale superficie di collegamento | Stagno |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5 | Tipo di bordatura | Nessuno | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|1.5 |
Grado di protezione (IP), montato | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Collegamento PCB/conduttore ad angolo | 0°/180° (orizzontale) |
Tipo di fissaggio per circuito stampato | Contatto per collegamento | Ingresso corrente nominale(A) | 24 | Numero di collegamenti elettrici | 11 |
Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB, MKDSP, il codice articolo è il seguente: 1709830.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1709830.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali