Morsettiera PCB, PTS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1703084
1703087
1703088
1703090
1703091
1703093
1703095
1703096
1792915
1792928
1792931
1792957
1792960
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Onda di tensione nominale
(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Numero di collegamenti elettrici

1.22 €

250 7 giorni 63067.53

2.04 €

100 96 giorni 63067.55

2.45 €

100 96 giorni 63067.56

2.86 €

100 96 giorni 63067.57

3.27 €

100 96 giorni 63067.58

3.67 €

100 96 giorni 63067.59

4.49 €

50 96 giorni 63067.511

4.90 €

50 96 giorni 63067.512

1.94 €

100 89 giorni 400457

2.22 €

100 89 giorni 400458

2.50 €

100 82 giorni 400459

3.05 €

100 82 giorni 4004511

3.33 €

100 96 giorni 4004512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 16.1 Colore alloggiamento Verde Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli 1
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm) 1.2 Lunghezza pin(mm) 2.5
Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|2.5
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 16

Supporto tecnico