Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1935844 |
1935860 |
1935886 |
1935899 |
1935909 |
1987656 |
1987672 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di collegamenti elettrici | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.63 € | 100 | 44 giorni | 9 | |||
3.21 € | 100 | 32 giorni | 11 | |||
3.80 € | 50 | 44 giorni | 13 | |||
4.09 € | 50 | 44 giorni | 14 | |||
4.38 € | 50 | 40 giorni | 15 | |||
5.26 € | 50 | 32 giorni | 18 | |||
5.84 € | 50 | 32 giorni | 20 |
Loading...
Altezza(mm) | 17.6 | Colore alloggiamento | Verde | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio(°C) | -40|100 | Tipo di serraggio | — | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Numero di livelli | 1 | Onda di tensione nominale(kV) | 4 | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | Conduttore, tipo di collegamento | Collegamento a vite | PCB tipo di collegamento | Collegamento a saldare |
Diametro perno di collegamento(mm) | 1.3 | Lunghezza pin(mm) | 4.1 | Materiale superficie di collegamento | Stagno |
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 5 | Tipo di bordatura | Nessuno | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.5|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.5|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.5|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.5|1.5 |
Grado di protezione (IP), montato | — | Corpo, materiale isolante | Altro | Collegamento PCB/conduttore ad angolo | 0°/180° (orizzontale) |
Tipo di fissaggio per circuito stampato | Contatto per collegamento | Ingresso corrente nominale(A) | 32 |
Configura
Proprietà di base
Numero di collegamenti elettrici
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali