Morsettiera PCB, MK4DS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1706947
1706950
1707140
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Numero di collegamenti elettrici

4.76 €

50 49 giorni Verde2

7.14 €

50 49 giorni Verde3

10.00 €

50 49 giorni Verde/giallo3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 51.5 Tensione nominale(V) 400 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli 4
Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm) 1.3
Lunghezza pin(mm) 3.5 Materiale superficie di collegamento Stagno Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08
Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1 Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 15

Supporto tecnico