Morsettiera PCB, MK3DSMH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1766161
1870255
1870268
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

53.70 €

10 47 giorni 4000.25|1.50.2|1.52229

4.57 €

50 42 giorni 320V00.25|2.50.2|2.5Contatto per collegamento202

6.85 €

50 47 giorni 320V00.25|2.50.2|2.5Contatto per collegamento203

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 49.8 Colore alloggiamento Verde Temperatura di esercizio(°C) -|-
Tipo di serraggio Numero di livelli 2 Onda di tensione nominale(kV) 4
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 5
Materiale superficie di collegamento Stagno Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Tipo di bordatura Nessuno
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1.5 Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)

Supporto tecnico