Piastra distanziale, GRZ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1724628

Codice componente
1724628
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.51 €

400 18 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V)
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Numero di livelli Onda di tensione nominale(kV) Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento
Diametro perno di collegamento(mm) Lunghezza pin(mm) Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 0 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Collegamento PCB/conduttore ad angolo
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale(A) Numero di collegamenti elettrici 1

Si trova sulla pagina di Piastra distanziale, GRZ, il codice articolo è il seguente: 1724628.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1724628.

Supporto tecnico