Morsettiera PCB, MKKDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1700812
1709432
1751468
1751484
1751510
1760581
1805119
1856100
1870909
1986482
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Numero di livelli Onda di tensione nominale
(kV)
Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Corpo, materiale isolante Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

9.01 €

50 33 giorni 29.5Verde400V024Collegamento a viteCollegamento a saldare1.33.55.080.14|2.50.25|10.14|10.14|1AltroContatto per collegamento17.59

11.01 €

50 33 giorni 29.5Verde400V024Collegamento a viteCollegamento a saldare1.33.55.080.14|2.50.25|10.14|10.14|1AltroContatto per collegamento17.511

8.62 €

50 7 giorni 19.7Verde200V022.5Collegamento a viteCollegamento a saldare1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5AltroContatto per collegamento89

10.54 €

50 7 giorni 19.7Verde200V022.5Collegamento a viteCollegamento a saldare1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5AltroContatto per collegamento811

13.41 €

50 7 giorni 19.7Verde200V022.5Collegamento a viteCollegamento a saldare1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5AltroContatto per collegamento814

3.31 €

100 47 giorni 36.5Verde40041.355.08-|--|--|-0.2|1.5222

11.58 €

50 47 giorni 36.5Verde40041.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5229

10.29 €

50 42 giorni 36.5Nero40041.355.08-|--|--|-0.2|1.5228

10.29 €

50 47 giorni 36.5Verde400V041.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Altro228

10.01 €

50 33 giorni 29.5Verde400V024Collegamento a viteCollegamento a saldare1.33.55.080.14|2.50.25|10.14|10.14|1AltroContatto per collegamento17.510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Grado di protezione (IP), montato Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)

Supporto tecnico