Morsettiera PCB, MKDSN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1729212
1729267
1753611
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 PCB tipo di collegamento Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Numero di collegamenti elettrici

3.87 €

80 7 giorni Verde400V0Collegamento a saldare5.0811

5.62 €

40 72 giorni Verde400V0Collegamento a saldare516

3.26 €

60 72 giorni Nero320Collegamento THR58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 13.5 Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Tipo di serraggio
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite Diametro perno di collegamento(mm) 1.3
Lunghezza pin(mm) 3.5 Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|0.75 Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro
Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 13.5

Supporto tecnico