Morsettiera PCB, FFKDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1847494

Codice componente
1847494
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.58 €

500 82 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 13.4 Colore alloggiamento Nero Tensione nominale(V) 320
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 3.4 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|0.75 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|0.75 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 90° (verticale verso l’alto)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 15 Numero di collegamenti elettrici 1

Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB, FFKDS, il codice articolo è il seguente: 1847494.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1847494.

Supporto tecnico