Morsettiera PCB, ZFK3DSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1891292
1891302
1934683
1991671
1991684
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Numero di collegamenti elettrici

2.73 €

100 40 giorni 0.2|1.52

6.83 €

50 37 giorni -|-5

20.48 €

10 7 giorni -|-15

16.38 €

20 37 giorni -|-12

21.84 €

10 7 giorni -|-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 40 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400
Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 3 Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento morsetto a molla PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 3.4 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|1.5 Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico