Morsettiera PCB, MKDSD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1705595
1705618
1705621
1705634
1730557
1730560
1730573
1730586
1730599
1730609
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

4.54 €

50 35 giorni 15.33201.12.73.810.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.587

5.84 €

50 35 giorni 15.33201.12.73.810.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.589

6.49 €

50 35 giorni 15.33201.12.73.810.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.5810

7.14 €

50 35 giorni 15.33201.12.73.810.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.5811

6.30 €

50 28 giorni 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75247

7.21 €

50 28 giorni 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75248

8.11 €

50 28 giorni 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75249

9.01 €

50 28 giorni 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752410

9.91 €

50 28 giorni 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752411

10.81 €

50 28 giorni 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 4
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico