Morsettiera PCB, ZFK4DSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1705666
1731905
1732153
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Numero di livelli Onda di tensione nominale
(kV)
Categoria di sovratensione Lunghezza pin
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

5.35 €

50 75 giorni 51.2400-40|10044III3.40.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5122

85.64 €

10 28 giorni 51.2400-40|100V044III3.40.2|2.50.25|1.50.2|1.5-|-1232

0.77 €

250 96 giorni -|-13.50.2|4-|-0.2|0.2-|-221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tipo di serraggio Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento Collegamento morsetto a molla PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm) 1.3
Materiale superficie di collegamento Stagno Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Tipo di bordatura Nessuno
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico