Morsettiera PCB, SMKDSNF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1877533
1877546
1877559
1877575
1877588
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di collegamenti elettrici

4.94 €

50 36 giorni 7

5.64 €

50 15 giorni 8

6.35 €

50 33 giorni 9

7.76 €

50 15 giorni 11

8.47 €

50 18 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 15.5 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400
Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 3.5 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|0.75
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico