Morsettiera PCB, ZFKKDSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1708284
1760620
1760633
1766967
1766970
1768350
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

6.62 €

30 37 giorni Verde0.2|2.50.25|1.50.2|1.5127

3.65 €

50 40 giorni Verde0.2|40.25|2.50.2|2.517.54

22.81 €

50 40 giorni Verde0.2|40.25|2.50.2|2.517.525

19.87 €

10 37 giorni 0.2|2.50.25|1.50.2|1.51221

24.60 €

10 37 giorni 0.2|2.50.25|1.50.2|1.51226

29.20 €

10 40 giorni Verde0.2|40.25|2.50.2|2.517.532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 29 Tensione nominale(V) 400 Temperatura di esercizio(°C) -40|100
Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli 2
Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento Collegamento morsetto a molla PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm) 1.3
Lunghezza pin(mm) 3.5 Materiale superficie di collegamento Stagno Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08
Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico