Morsettiera PCB, MKDSO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1707218
1707247
2199676
2199773
2278393
2278416
2278429
2278445
2278458
2707932
2707945
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Materiale superficie di collegamento Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Collegamento PCB/conduttore ad angolo Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

2.89 €

250 7 giorni Verde400-|-41.43.5Stagno50.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.750°/180° (orizzontale)243

4.12 €

250 7 giorni Verde400-|-41.43.5Stagno50.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.750°/180° (orizzontale)244

2.81 €

100 7 giorni Altro630-|-61.43.5Stagno7.50.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.75242

2.81 €

100 7 giorni Altro630-|-61.43.5Stagno7.50.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.75242

6.47 €

50 40 giorni Altro160-40|1052.51.23Stagno3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (orizzontale)85

6.47 €

50 60 giorni Altro160-40|1052.51.23Stagno3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (orizzontale)85

5.17 €

50 7 giorni Altro160-40|1052.51.23Stagno3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (orizzontale)84

3.54 €

100 40 giorni Altro160-40|1052.51.23Stagno3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (orizzontale)83

3.54 €

100 40 giorni Altro160-40|1052.51.23Stagno3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (orizzontale)84

17.21 €

11 12 giorni Verde400-|-450.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.750°/180° (orizzontale)243

16.42 €

20 12 giorni Verde400-|-450.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.750°/180° (orizzontale)244

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Tipo di bordatura
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato

Supporto tecnico