Morsettiera PCB, MKDSB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1717431
1717457
1904435
1907199
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Numero di collegamenti elettrici

1.62 €

150 37 giorni 5.082

2.43 €

100 37 giorni 5.083

7.30 €

50 44 giorni 59

5.68 €

50 44 giorni 57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 18 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) Materiale superficie di collegamento Stagno
Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1.5 Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 24

Supporto tecnico