Morsettiera PCB, MK3DS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1724026
1727780
1727803
1727816
1727829
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

6.43 €

100 7 giorni 40.1400-40|10041.35.080.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1153

12.91 €

50 68 giorni 27.4160-|-2.51.13.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento87

16.60 €

50 7 giorni 27.4160-|-2.51.13.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento89

18.45 €

50 7 giorni 27.4160-|-2.51.13.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento810

20.29 €

50 68 giorni 27.4160-|-2.51.13.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento811

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 3 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Lunghezza pin(mm) 3.5
Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)

Supporto tecnico