Morsettiera PCB, MKDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1050488
1700540
1706442
1727272
1727285
1727298
1727311
1730447
1730463
1730476
1730489
1730492
1730793
1737705
1742046
1747973
1751358
1751374
1755897
1757743
1758658
1771185
1777590
1777613
1777639
1782909
1826716
1868746
1870899
1889097
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
PCB tipo di collegamento Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

2.97 €

250 33 giorni 12Verde200-40|-40V02.5Collegamento a saldare1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento13.54

15.29 €

25 44 giorni 23Verde400-40|100V04Collegamento a saldare1.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contatto per collegamento2429

2.82 €

100 28 giorni 23Blu400-|-V04Collegamento a saldare1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contatto per collegamento243

4.77 €

51 29 giorni 9.2Nero160-40|100V02.5Collegamento SMD23.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento86

5.57 €

45 29 giorni 9.2Nero160-40|100V02.5Collegamento SMD23.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento87

7.16 €

36 29 giorni 9.2Nero160-40|100V02.5Collegamento SMD23.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento89

8.75 €

30 29 giorni 9.2Nero160-40|100V02.5Collegamento SMD23.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento811

4.40 €

50 28 giorni 21.7Verde400-|-V04Collegamento a saldare1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75247

5.66 €

50 28 giorni 21.7Verde400-|-V04Collegamento a saldare1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75249

6.29 €

50 28 giorni 21.7Verde400-|-V04Collegamento a saldare1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752410

6.92 €

50 25 giorni 21.7Verde400-|-V04Collegamento a saldare1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752411

7.55 €

50 28 giorni 21.7Verde400-|-V04Collegamento a saldare1.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752412

5.80 €

50 44 giorni 23Verde400-40|100V04Collegamento a saldare1.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contatto per collegamento2411

2.20 €

100 28 giorni 26.5Verde1000-|-6Collegamento a saldare1.359.520.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contatto per collegamento323

5.62 €

50 26 giorni 17.3Verde400-40|100V04Collegamento a saldare1.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.513

9.08 €

50 18 giorni 17.3Verde400-40|100V04Collegamento a saldare1.33.55.080.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.521

5.25 €

50 18 giorni 12Verde200-40|100V02.5Collegamento a saldare1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento13.513

6.06 €

50 18 giorni 12Verde200-40|100V02.5Collegamento a saldare1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5Contatto per collegamento13.515

3.03 €

100 18 giorni 17.3Verde400-40|100V04Collegamento a saldare1.33.55.080.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.57

9.08 €

50 26 giorni 17.3Verde400-40|100V04Collegamento a saldare1.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.521

3.69 €

50 44 giorni 23Verde400-40|1004Collegamento a saldare1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contatto per collegamento247

21.09 €

25 44 giorni 23Verde400-40|1004Collegamento a saldare1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contatto per collegamento2440

5.69 €

50 28 giorni 27Verde1000-40|100V08Collegamento a saldare1.356.350.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contatto per collegamento417

7.32 €

50 28 giorni 27Verde1000-40|100V08Collegamento a saldare1.356.350.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contatto per collegamento419

8.94 €

50 28 giorni 27Verde1000-40|100V08Collegamento a saldare1.356.350.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contatto per collegamento4111

9.29 €

50 82 giorni 35.8Verde1000-40|1008Collegamento a saldare1.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|6Contatto per collegamento763

5.09 €

50 28 giorni 26.7Verde1000-|-8Collegamento a saldare1.35.29.520.2|60.25|40.2|40.2|1.5Contatto per collegamento326

2.59 €

100 28 giorni 17.3Verde400-|-V04Collegamento a saldare1.33.55.080.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.53

6.06 €

50 26 giorni 17.3Verde400-40|100V04Collegamento a saldare1.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.514

8.43 €

50 44 giorni 23Verde400-40|1004Collegamento a saldare1.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Contatto per collegamento2416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di serraggio Numero di livelli 1 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite Materiale superficie di collegamento Stagno
Tipo di bordatura Nessuno Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro
Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)

Supporto tecnico