Morsettiera PCB, ZFKDSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1703651
1703652
1704335
1729292
1736793
1760646
1891454
1891506
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

2.19 €

100 7 giorni 17.540041.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.5-|-246

4.38 €

50 96 giorni 17.540041.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.5-|-2412

7.66 €

50 28 giorni 17.740041.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.5-|-2421

4.22 €

50 28 giorni 16.25400V041.13.550.2|2.50.25|1.50.2|1.5-|-1612

4.05 €

50 47 giorni 27.663061.84.67.50.2|60.25|40.2|4-|-324

16.22 €

50 47 giorni 27.663061.84.67.50.2|60.25|40.2|4-|-3216

4.92 €

40 51 giorni 17.7400V043.55.080.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|1.51610

1.14 €

200 7 giorni 17.7400V041.33.55.080.2|2.50.25|1.50.2|1.5-|-163

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio
Numero di livelli 1 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento Collegamento morsetto a molla PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno
Tipo di bordatura Nessuno Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro
Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico