Morsettiera PCB, ZFKKDSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1701649
1702717
1702718
1702719
1755554
1776009
1888852
1986819
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Temperatura di esercizio
(°C)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

18.92 €

10 37 giorni 29-40|1001.33.55.080.2|2.50.25|1.50.2|1.51220

4.56 €

50 40 giorni 29-40|1001.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.517.55

5.47 €

50 28 giorni 29-40|1001.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.517.56

10.04 €

50 28 giorni 29-40|1001.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.517.511

8.79 €

50 89 giorni 29.7-|-1.13.750.2|2.50.25|1.50.2|1.51610

20.07 €

25 40 giorni 29-40|1001.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.517.522

5.68 €

50 37 giorni 29-40|1001.33.55.080.2|2.50.25|1.50.2|1.5126

3.51 €

100 89 giorni 29.7-|-1.13.750.2|2.50.25|1.50.2|1.5164

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400 Tipo di serraggio
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli 2 Onda di tensione nominale(kV) 4
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento morsetto a molla
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro
Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico