Morsettiera PCB, ZFKDSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1932339

Codice componente
1932339
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.65 €

50 96 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 17.5 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento morsetto a molla PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 3.5 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 24 Numero di collegamenti elettrici 10

Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB, ZFKDSA, il codice articolo è il seguente: 1932339.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1932339.

Supporto tecnico