Morsettiera PCB, MKDSV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1907416

Codice componente
1907416
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.52 €

150 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 26.7 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 8 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 5.2 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 9.52 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1.5
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 32 Numero di collegamenti elettrici 2

Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB, MKDSV, il codice articolo è il seguente: 1907416.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1907416.

Supporto tecnico