Morsettiera PCB FO, FOPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1907911
1907924
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore alloggiamento

58.79 €

10 7 giorni Verde

56.75 €

10 7 giorni Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) Tensione nominale(V) Temperatura di esercizio(°C) 0|70
Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 HB Numero di livelli 1
Onda di tensione nominale(kV) Categoria di sovratensione Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm)
Lunghezza pin(mm) Materiale superficie di collegamento Stagno Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 10.16
Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento
Ingresso corrente nominale(A) Numero di collegamenti elettrici 1

Supporto tecnico