Morsettiera PCB, MKDSFW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1868212
1868225
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di collegamenti elettrici

5.38 €

50 28 giorni 11

5.87 €

50 28 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 13.9 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 160
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 3.5 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.5 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|0.75
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 90° (verticale verso l’alto)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 12

Supporto tecnico