Morsettiera PCB, PTSM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1771004
1771075
1771143
1814498
1814511
1814524
1814537
1814540
1814566
1814579
1814595
1814605
1814618
1814621
1814663
1814676
1814689
1814692
1814715
1814744
1814757
1814760
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Colore alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
PCB tipo di collegamento Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Tipo di bordatura Corpo, materiale isolante Collegamento PCB/conduttore ad angolo Tipo di fissaggio per circuito stampato Numero di collegamenti elettrici

2.37 €

310 65 giorni 12.1Nero-40|100Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)90° (verticale verso l’alto)Contatto per collegamento7

2.11 €

770 67 giorni 5.12Nero-40|100Collegamento SMDNessuno0°/180° (orizzontale)Flangia7

2.18 €

400 65 giorni 9Nero-40|100Collegamento SMDNessuno90° (verticale verso l’alto)Flangia7

0.78 €

530 65 giorni 7.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)Altro0°/180° (orizzontale)Contatto per collegamento2

1.38 €

530 65 giorni 7.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)Altro0°/180° (orizzontale)Contatto per collegamento4

1.68 €

530 67 giorni 7.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)Altro0°/180° (orizzontale)Contatto per collegamento5

1.97 €

530 67 giorni 7.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)Altro0°/180° (orizzontale)Contatto per collegamento6

2.27 €

530 67 giorni 7.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)Altro0°/180° (orizzontale)Contatto per collegamento7

0.90 €

310 7 giorni 12.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)90° (verticale verso l’alto)Contatto per collegamento2

1.20 €

310 7 giorni 12.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)90° (verticale verso l’alto)Contatto per collegamento3

1.78 €

310 65 giorni 12.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)90° (verticale verso l’alto)Contatto per collegamento5

2.08 €

310 65 giorni 12.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)90° (verticale verso l’alto)Contatto per collegamento6

2.37 €

310 65 giorni 12.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)90° (verticale verso l’alto)Contatto per collegamento7

2.66 €

310 65 giorni 12.1Bianco-|-Collegamento THR1.22.1Guaina connettori (per SMD)90° (verticale verso l’alto)Contatto per collegamento8

1.68 €

770 65 giorni 5.12Bianco-40|100Collegamento SMDNessunoAltro0°/180° (orizzontale)Flangia5

1.91 €

770 67 giorni 5.12Bianco-40|100Collegamento SMDNessunoAltro0°/180° (orizzontale)Flangia6

2.15 €

770 65 giorni 5.12Bianco-40|100Collegamento SMDNessunoAltro0°/180° (orizzontale)Flangia7

2.39 €

770 65 giorni 5.12Bianco-40|100Collegamento SMDNessunoAltro0°/180° (orizzontale)Flangia8

1.38 €

400 7 giorni 9Bianco-40|100Collegamento SMD2NessunoAltro90° (verticale verso l’alto)Flangia3

1.98 €

400 65 giorni 9Bianco-40|100Collegamento SMD2NessunoAltro90° (verticale verso l’alto)Flangia6

2.18 €

400 67 giorni 9Bianco-40|100Collegamento SMD2NessunoAltro90° (verticale verso l’alto)Flangia7

2.38 €

400 65 giorni 9Bianco-40|100Collegamento SMD2NessunoAltro90° (verticale verso l’alto)Flangia8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 160 Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 2.5 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|0.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|0.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|0.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Grado di protezione (IP), montato
Ingresso corrente nominale(A) 6

Supporto tecnico