Morsettiera PCB, PTSA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1984992
1985056
1985072
1985111
1985137
1985140
1985153
1985166
1985179
1985182
1985195
1985234
1985247
1985263
1985289
1985360
1985386
1985399
1985409
1985412
1989832
1989858
1989861
1989874
1989890
1989900
1989913
1989926
1989939
1989942
1989955
1989997
1990119
1990151
1990177
1990180
1990193
1990203
1990229
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

1.12 €

180 7 giorni 16.6250-40|100V02.53.53.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.585

2.45 €

80 50 giorni 16.7250-40|100V02.53.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5811

2.90 €

120 35 giorni 16.7250-40|100V02.53.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5813

3.79 €

60 36 giorni 16.7250-40|100V02.53.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5817

4.24 €

80 42 giorni 16.7250-40|100V02.53.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5819

4.46 €

80 42 giorni 16.7250-40|100V02.53.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5820

4.68 €

40 35 giorni 16.7250-40|100V02.53.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5821

4.91 €

40 40 giorni 16.7250-40|100V02.53.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5822

5.13 €

40 50 giorni 16.7250-40|100V02.53.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5823

5.35 €

40 35 giorni 16.7250-40|100V02.53.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5824

0.45 €

420 40 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.582

1.34 €

160 7 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.586

1.56 €

140 7 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.587

2.01 €

100 40 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.589

2.45 €

80 7 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5811

4.24 €

80 40 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5819

4.68 €

40 35 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5821

4.91 €

40 40 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5822

5.13 €

40 35 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5823

5.35 €

40 40 giorni 16.7400-40|100V043.63.50.2|1.50.25|10.2|10.2|1.5824

2.45 €

100 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5211

2.90 €

100 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5213

3.12 €

100 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5214

3.35 €

100 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5215

3.79 €

50 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5217

4.01 €

50 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5218

4.24 €

50 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5219

4.46 €

50 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5220

4.68 €

50 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5221

4.91 €

50 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5222

5.13 €

50 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5223

5.35 €

50 47 giorni 16.7250-40|852.53.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5224

2.90 €

100 47 giorni 16.7250-40|85V043.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5213

3.79 €

50 47 giorni 16.7250-40|85V043.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5217

4.24 €

50 47 giorni 16.7250-40|85V043.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5219

4.46 €

50 47 giorni 16.7250-40|85V043.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5220

4.68 €

50 47 giorni 16.7250-40|85V043.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5221

4.91 €

50 47 giorni 16.7250-40|85V043.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5222

5.13 €

50 47 giorni 16.7250-40|85V043.62.50.14|0.50.5|0.50.2|0.20.2|0.5223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tipo di serraggio Numero di livelli 1
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm) 1 Materiale superficie di collegamento Stagno
Tipo di bordatura Nessuno Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro
Collegamento PCB/conduttore ad angolo 45°/135° (inclinazione verso il basso) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico