Morsettiera PCB, IDC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1706206
1706222
1706248
1706264
1706277
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Numero di collegamenti elettrici

1.62 €

150 28 giorni -|-5

2.27 €

100 28 giorni -|-7

2.92 €

100 28 giorni -|-9

3.57 €

100 28 giorni -|-11

3.89 €

50 28 giorni -40|-4012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 22.2 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 160
Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli 1
Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm) 1.3
Lunghezza pin(mm) 3.4 Materiale superficie di collegamento Stagno Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.81
Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.13|0.34 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.34|0.34
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.22|0.22 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.22|0.34 Grado di protezione (IP), montato
Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento
Ingresso corrente nominale(A) 5

Supporto tecnico