Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Tensione nominale (V) | Onda di tensione nominale (kV) | Conduttore, tipo di collegamento | Diametro perno di collegamento (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Numero di collegamenti elettrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 200 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 2 | |||
1.57 € | 150 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 3 | |||
2.09 € | 100 | 7 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 4 | |||
2.62 € | 100 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 5 | |||
3.14 € | 100 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 6 | |||
3.66 € | 50 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 7 | |||
4.18 € | 50 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 8 | |||
4.71 € | 50 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 9 | |||
5.23 € | 50 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 10 | |||
5.75 € | 50 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 11 | |||
6.28 € | 50 | 84 giorni | 22.5 | 400 | 4 | Collegamento a vite | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 12 | |||
1.05 € | 200 | 7 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 2 | |||
1.57 € | 150 | 7 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 3 | |||
2.09 € | 100 | 7 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 4 | |||
2.62 € | 100 | 7 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 5 | |||
3.14 € | 100 | 7 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 6 | |||
3.66 € | 50 | 70 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 7 | |||
4.18 € | 50 | 7 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 8 | |||
4.71 € | 50 | 70 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 9 | |||
5.23 € | 50 | 70 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 10 | |||
5.75 € | 50 | 70 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 11 | |||
6.28 € | 50 | 70 giorni | 22.5 | 400 | 4 | — | 1.4 | 5.08 | 0.2|4 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|4 | 32 | 12 | |||
4.18 € | 50 | 70 giorni | 26.9 | 1000 | 8 | Collegamento a vite | 1.7 | 6.35 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | 41 | 6 | |||
6.57 € | 50 | 70 giorni | 26.9 | 1000 | 8 | — | 1.7 | 6.35 | 0.2|6 | 0.2|4 | 0.2|4 | 0.2|6 | 41 | 6 | |||
15.17 € | 50 | 70 giorni | 34.7 | 1000 | 8 | Collegamento a vite | 1.85 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.5|6 | 76 | 6 | |||
17.53 € | 50 | 70 giorni | 34.7 | 1000 | 8 | — | 2 | 10.16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 76 | 6 |
Loading...
Colore alloggiamento | Verde | Temperatura di esercizio(°C) | -40|-40 | Tipo di serraggio | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Numero di livelli | 1 | Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 | PCB tipo di collegamento | Collegamento a saldare | Lunghezza pin(mm) | 3.5 |
Materiale superficie di collegamento | Stagno | Tipo di bordatura | Nessuno | Grado di protezione (IP), montato | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Collegamento PCB/conduttore ad angolo | 0°/180° (orizzontale) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Contatto per collegamento |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Tensione nominale(V)
Onda di tensione nominale(kV)
Conduttore, tipo di collegamento
Diametro perno di collegamento(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Numero di collegamenti elettrici
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali