Morsettiera PCB, SPTD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1841490
1841500
1841513
1841526
1841539
1841542
1841555
1841568
1841571
1841584
1841597
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di collegamenti elettrici

1.95 €

100 7 giorni 2

2.92 €

100 42 giorni 3

3.89 €

50 42 giorni 4

4.87 €

50 42 giorni 5

5.84 €

50 42 giorni 6

6.81 €

50 42 giorni 7

7.79 €

25 42 giorni 8

8.76 €

25 42 giorni 9

9.73 €

25 42 giorni 10

10.71 €

25 42 giorni 11

11.68 €

25 42 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 24.2 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 200
Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 2 Onda di tensione nominale(kV) 2.5 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 3.5 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 3.5 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.2|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 10

Supporto tecnico