Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1071177 |
1071181 |
1071199 |
1071205 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Onda di tensione nominale (kV) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Numero di collegamenti elettrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 145 | 54 giorni | 160 | 2.5 | 3.81 | 2 | |||
2.77 € | 145 | 54 giorni | 160 | 2.5 | 3.81 | 5 | |||
1.88 € | 145 | 54 giorni | 320 | 4 | 5.08 | 2 | |||
3.23 € | 145 | 54 giorni | 320 | 4 | 5.08 | 5 |
Loading...
Altezza(mm) | 15.07 | Colore alloggiamento | Nero | Temperatura di esercizio(°C) | -40|-40 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di serraggio | — | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — | Numero di livelli | 1 |
Categoria di sovratensione | — | Grado di inquinamento | — | Conduttore, tipo di collegamento | — |
PCB tipo di collegamento | Collegamento THR | Diametro perno di collegamento(mm) | 1.1 | Lunghezza pin(mm) | 2.6 |
Materiale superficie di collegamento | Stagno | Tipo di bordatura | Guaina connettori (per SMD) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|1.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|1.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 1.5|1.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Grado di protezione (IP), montato | — | Corpo, materiale isolante | — | Collegamento PCB/conduttore ad angolo | 45°/135° (inclinazione verso il basso) |
Tipo di fissaggio per circuito stampato | — | Ingresso corrente nominale(A) | 13.5 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Onda di tensione nominale(kV)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Numero di collegamenti elettrici
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali