Morsettiera PCB, FRONT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1700231
1700354
1700605
1700607
1700765
1700778
1703225
1703238
1704693
1705751
1724152
1724165
1724657
1724660
1724673
1744109
1773170
1773183
1773196
1773206
1773219
1773222
1773235
1773248
1773251
1773264
1773277
1773280
1773293
1828374
1889974
1890468
1892893
1904215
1988257
1990559
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Collegamento PCB/conduttore ad angolo Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

7.54 €

40 82 giorni 23.18400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)246

6.28 €

40 82 giorni 23.18400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)245

16.34 €

20 82 giorni 23.18400-40|10041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)2413

20.11 €

10 82 giorni 23.18400-40|10041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)2416

12.57 €

20 82 giorni 23.18400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)2410

12.57 €

20 30 giorni 31400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)2410

26.49 €

10 35 giorni 33320-40|100V041.356.350.5|60.5|40.5|40.5|1.50°/180° (orizzontale)3210

7.95 €

30 35 giorni 33320-40|100V041.356.350.5|60.5|40.5|40.5|1.50°/180° (orizzontale)323

13.25 €

20 35 giorni 33320-40|100V041.356.350.5|60.5|40.5|40.5|1.50°/180° (orizzontale)325

7.95 €

50 35 giorni 320-40|100V041.356.350.5|60.5|40.5|40.5|1.590° (verticale verso l’alto)323

8.80 €

40 82 giorni 23.18400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)247

11.31 €

20 82 giorni 23.18400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)249

2.51 €

80 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)242

6.28 €

40 30 giorni 22.1400-40|100V041.24.350.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)245

10.06 €

20 30 giorni 22.1400-40|100V041.24.350.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)248

11.31 €

20 30 giorni 22.1400-40|100V041.24.350.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)249

5.03 €

40 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)244

6.28 €

40 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)245

7.54 €

40 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)246

8.80 €

40 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)247

10.06 €

20 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)248

11.31 €

20 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)249

12.57 €

20 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)2410

13.83 €

20 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)2411

15.08 €

20 30 giorni 22.7400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)2412

12.57 €

20 30 giorni 22.1400-40|100V041.24.350.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)2410

6.28 €

40 30 giorni 31400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)245

8.80 €

40 30 giorni 31400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)247

13.83 €

20 30 giorni 31400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)2411

29.14 €

10 35 giorni 34.4630-|-61.357.620.5|60.5|40.5|40.5|1.50°/180° (orizzontale)3211

15.08 €

20 82 giorni 23.18400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)2412

18.54 €

10 35 giorni 33320-40|10041.356.350.5|60.5|40.5|40.5|1.50°/180° (orizzontale)327

15.08 €

20 30 giorni 22.1400-40|100V041.24.350.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)2412

3.77 €

60 30 giorni 22400-40|100V041.24.250.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)243

8.80 €

40 30 giorni 22.1400-40|100V041.24.350.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.750°/180° (orizzontale)247

21.37 €

10 82 giorni 23.18400-40|100V041.23.550.2|2.50.25|1.50.2|1.50.2|0.7590° (verticale verso l’alto)2417

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Tipo di serraggio Numero di livelli 1
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico