Morsettiera PCB, MKKDS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1889987
1907759
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Corpo, materiale isolante Numero di collegamenti elettrici

5.15 €

50 42 giorni -|--|--|--|-4

6.43 €

50 7 giorni -40|-40V00.2|40.25|2.50.2|2.5Altro5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 36.5 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400
Tipo di serraggio Numero di livelli Onda di tensione nominale(kV) 4
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento
PCB tipo di collegamento Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Lunghezza pin(mm) 5
Materiale superficie di collegamento Stagno Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 5.08 Tipo di bordatura Nessuno
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|1.5 Grado di protezione (IP), montato Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale(A) 22

Supporto tecnico