Controllore, AXC F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2404267

Codice componente
2404267
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

898.62 €

1 68 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 45 Modello Modulare Altezza(mm) 126.54
Profondità(mm) 75 Con indicatore falso Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Numero di ingressi digitali 0 Numero di uscite digitali 0 Numero di ingressi analogici 0
Numero di uscite analogiche 0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Tipo di memoria NVRAM
Dimensione della memoria(kByte) 16384 Tempo di elaborazione (1K, operazione binaria)(ms) Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 2 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 1 Con interfaccia ottica falso Possibilità di memoria di programma aggiuntiva vero
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Ridondanza falso
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) Agente operativo aggiunto (Ex ib)
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO Numero di uscite a relé
Numero max di interruttori a tempo Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO vero Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 19.2|30 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 19.2|30
Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30 Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Si trova sulla pagina di Controllore, AXC F, il codice articolo è il seguente: 2404267.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2404267.

Supporto tecnico