Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1051328
Larghezza(mm) | 122 | Modello | Tipo compatto | Altezza(mm) | 181.39 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 173 | Con indicatore | vero | Idoneità per funzioni di sicurezza | vero |
Numero di ingressi digitali | 0 | Numero di uscite digitali | 0 | Numero di ingressi analogici | 0 |
Numero di uscite analogiche | 0 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Tipo di memoria | — |
Dimensione della memoria(kByte) | — | Tempo di elaborazione (1K, operazione binaria)(ms) | — | Protocollo di supporto per LON | falso |
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 4 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce HW USB | — | Numero di interfacce hardware parallele | 0 |
Numero di interfacce HW altro | 1 | Con interfaccia ottica | falso | Possibilità di memoria di programma aggiuntiva | falso |
Protocollo di supporto per TCP/IP | — | Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso |
Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso | Ridondanza | falso |
Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | — | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | — |
Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | — | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | — |
Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — |
Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso |
Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | — |
Standard radio WLAN 802.11 | — | Master di collegamento IO | — | Numero di uscite a relé | — |
Numero max di interruttori a tempo | — | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Livello E | Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | vero | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso |
Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 19.2|30 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 19.2|30 |
Tensione di alimentazione DC(V) | 19.2|30 | Standard radio GPRS | — | Standard radio GSM | — |
Standard radio UMTS | — | SIL conforme a IEC 61508 | 3 |
Si trova sulla pagina di Controllore di sicurezza, RFC 4072S, il codice articolo è il seguente: 1051328.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1051328.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali