Controllore di sicurezza, RFC 480S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2404577

Codice componente
2404577
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10,106.31 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 122 Modello Tipo compatto Altezza(mm) 181.39
Profondità(mm) 173 Con indicatore vero Idoneità per funzioni di sicurezza vero
Numero di ingressi digitali 0 Numero di uscite digitali 0 Numero di ingressi analogici 0
Numero di uscite analogiche 0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Tipo di memoria
Dimensione della memoria(kByte) Tempo di elaborazione (1K, operazione binaria)(ms) Protocollo di supporto per LON
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 4 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 1 Con interfaccia ottica falso Possibilità di memoria di programma aggiuntiva vero
Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per ASI Protocollo di supporto per PROFIBUS
Protocollo di supporto per CAN Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per KNX
Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per Data Highway Protocollo di supporto per DeviceNet
Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per altri sistemi bus Ridondanza falso
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) Agente operativo aggiunto (Ex ib)
Protocollo di supporto per SERCOS Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth
Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO Numero di uscite a relé
Numero max di interruttori a tempo Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Livello E Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety Protocollo di supporto per EtherNet/IP Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus
Protocollo di supporto per PROFINET CBA Protocollo di supporto per PROFINET IO vero Protocollo di supporto per PROFIsafe
Protocollo di supporto per SafetyBUS p Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 19.2|30 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 19.2|30
Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30 Standard radio GPRS Standard radio GSM
Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 3

Si trova sulla pagina di Controllore di sicurezza, RFC 480S, il codice articolo è il seguente: 2404577.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2404577.

Supporto tecnico