Controllore, AXC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2700988
2700989
2701295
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Tipo di memoria Dimensione della memoria
(kByte)
Tempo di elaborazione (1K, operazione binaria)
(ms)
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali Ridondanza

594.00 €

1 7 giorni 45126.54NVRAM20480.00132vero

2,698.62 €

1 7 giorni 100126.6981920.0000033vero

837.69 €

1 54 giorni 45126.54NVRAM20480.00132falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Modulare Profondità(mm) 74 Con indicatore falso
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Numero di ingressi digitali 0 Numero di uscite digitali 0
Numero di ingressi analogici 0 Numero di uscite analogiche 0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 1 Con interfaccia ottica falso Possibilità di memoria di programma aggiuntiva vero
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Accessorio di sistema vero
Agente operativo aggiunto (Ex ia) Agente operativo aggiunto (Ex ib) Protocollo di supporto per SERCOS falso
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso
Montaggio a parete/montaggio diretto falso Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11
Master di collegamento IO Numero di uscite a relé Numero max di interruttori a tempo
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO vero Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 19.2|30 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 19.2|30 Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30
Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS
SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico