Controllore, ILC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2403160
2700074
2700973
2700974
2700975
2700976
2700977
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Tipo di memoria Dimensione della memoria
(kByte)
Tempo di elaborazione (1K, operazione binaria)
(ms)
Protocollo di supporto per LON Numero di interfacce hardware Ethernet industriali Numero di interfacce HW RS-232 Numero di interfacce HW RS-485 Protocollo di supporto per INTERBUS Protocollo di supporto per MODBUS Protocollo di supporto per altri sistemi bus Numero di interfacce hardware wireless Protocollo di supporto per PROFINET IO Standard radio GPRS Standard radio GSM

967.85 €

1 7 giorni 80.1120.5600001887436.8vero402falsoverofalso0falso

934.62 €

1 7 giorni 164138.448422NVRAM10240.0013falso210verofalsovero0vero

360.00 €

1 7 giorni 80120.48400NVRAM1920.0017falso110verofalsovero0vero

450.00 €

1 7 giorni 80120.48400NVRAM2560.0015falso110verofalsovero0vero

519.23 €

1 7 giorni 80120.48400NVRAM5120.0015falso210verofalsovero0vero

595.38 €

1 7 giorni 80120.48400NVRAM10240.0013falso210verofalsovero0vero

1,135.38 €

1 7 giorni 93.12120.416400NVRAM5120.0015falso100verofalsovero1veroverovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Modulare Profondità(mm) 71.5 Con indicatore falso
Idoneità per funzioni di sicurezza falso Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 1
Con interfaccia ottica falso Possibilità di memoria di programma aggiuntiva vero Protocollo di supporto per TCP/IP falso
Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Ridondanza falso Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Accessorio di sistema vero
Agente operativo aggiunto (Ex ia) Agente operativo aggiunto (Ex ib) Protocollo di supporto per SERCOS falso
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO
Numero di uscite a relé Numero max di interruttori a tempo Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 19.2|30 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 19.2|30
Tensione di alimentazione DC(V) 19.2|30 Standard radio UMTS SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico