Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2200944 |
2202074 |
2202086 |
2202087 |
2202088 |
2202089 |
2202090 |
2202091 |
2202092 |
2202093 |
2202094 |
2202095 |
2202096 |
2202098 |
2202099 |
2202100 |
2202101 |
2202102 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 32 | 26 giorni | Alluminio | 101.8 | 100.5 | |||
14.10 € | 13 | 33 giorni | Alluminio | 101.8 | — | |||
4.64 € | 40 | 26 giorni | Alluminio | 71.8 | 2 | |||
5.47 € | 34 | 26 giorni | Alluminio | 71.8 | 2 | |||
7.14 € | 26 | 26 giorni | Alluminio | 71.8 | 2 | |||
8.73 € | 21 | 26 giorni | Alluminio | 71.8 | 2 | |||
10.50 € | 18 | 26 giorni | Alluminio | 71.8 | 2 | |||
12.20 € | 15 | 26 giorni | Alluminio | 71.8 | 2 | |||
13.73 € | 14 | 26 giorni | Alluminio | 71.8 | 2 | |||
56.65 € | 4 | 33 giorni | — | 71.8 | 2 | |||
4.87 € | 38 | 33 giorni | Alluminio | 101.8 | 2 | |||
5.70 € | 32 | 33 giorni | Alluminio | 101.8 | 2 | |||
7.34 € | 25 | 33 giorni | Alluminio | 101.8 | 2 | |||
9.14 € | 20 | 33 giorni | Alluminio | 101.8 | 2 | |||
11.14 € | 17 | 33 giorni | Alluminio | 101.8 | 2 | |||
14.10 € | 13 | 33 giorni | Alluminio | 101.8 | 2 | |||
16.79 € | 11 | 33 giorni | Alluminio | 101.8 | 2 | |||
62.20 € | 3 | 33 giorni | Alluminio | 101.8 | 2 |
Loading...
Colore | — | Altezza(mm) | — | Numero RAL | — |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di riparo | — | Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — |
Possibilità di montaggio su guida | falso | Possibilità di montaggio a parete | falso | Finitura superficie | — |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali