Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3036738
Colore | Rosso | Spessore(mm) | 6.2 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
A scatto | falso | Tipo di piastra terminale | falso | Tipo di piastra divisoria | falso |
Si trova sulla pagina di Piastra distanziale, DP PS-6, il codice articolo è il seguente: 3036738.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3036738.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali