Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2703015 |
2703016 |
2703018 |
2703019 |
2703020 |
2703021 |
2703022 |
2703023 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
55.49 € | 3 | 7 giorni | |||
60.54 € | 3 | 7 giorni | |||
60.54 € | 3 | 7 giorni | |||
60.54 € | 3 | 7 giorni | |||
142.92 € | 2 | 7 giorni | |||
151.34 € | 2 | 7 giorni | |||
151.34 € | 2 | 7 giorni | |||
151.34 € | 2 | 7 giorni |
Loading...
Tipo di cavo | — | Autoestinguente | — | Assegnazione dei pin | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(m) | — | Colore guaina esterna | — | Categoria | — |
Misura AWG | — | Boccola antiattorcigliamento | — | Tipo di collegamento connettore 1 | — |
Tipo di collegamento connettore 2 | — | Costruzione del cavo | — | Colore manicotto antipiega | — |
Leva di bloccaggio | — | Grado di protezione (IP) | — | Idoneo per catenaria per cavi | falso |
Collegamento custodia connettore 1 | — | Collegamento custodia connettore 2 | — | Materiale collegamento alloggiamento del connettore 1 | — |
Materiale collegamento alloggiamento del connettore 2 | — | Valore NVP(%) | — | Senza alogeni (conforme a EN 60754-1/2) | — |
Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali