Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3213976
Colore | Grigio | Spessore(mm) | 2.2 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
A scatto | falso | Tipo di piastra terminale | vero | Tipo di piastra divisoria | falso |
Si trova sulla pagina di Coperchio terminale, D-PTI, il codice articolo è il seguente: 3213976.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213976.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali