Relè di accoppiamento, PSR-SCP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2963747
2981402
2981839
2981952
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

113.94 €

2 7 giorni

137.17 €

2 7 giorni

136.01 €

2 7 giorni

113.94 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) Larghezza(mm) 22.6 Altezza(mm) 99
Profondità(mm) 99 Con morsetti rimovibili falso Unità, polarizzazione
Guida, risposta di commutazione Con contatti a guida forzata vero Tipo di contatto interruttore Contatto doppio
Con spina falso Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) -|-
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) -|- Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) -|- Grado di protezione (IP) IP20
Con indicazione a LED Tipo di tensione per attuazione Numero di contatti normalmente chiusi 0
Numero di contatti normalmente aperti 0 Numero di contatti di commutazione 0

Supporto tecnico